서포트 암 시스템 기타 구성품 서포트 암 시스템용 기타 구성품 기타 구성품 연결 콘솔 VESA 75/100 연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후면 연결을 위한 용도. CP 40와 CP 60 리탈 서포트 암 시스템에 연결 그리고 CP 120의 경우 직각 120 x 65mm에서 서포트 암 연결 직경 130mm의 어댑터로 연결. 제품으로 이동 기타 구성품 연결 콘솔 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 슬림형 운영 하우징 후면 연결용. 간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버 제품으로 이동 기타 구성품 어댑터 Ø 130mm 서포트 암 연결부를 120 x 65mm에 연결 120 x 65mm 서포트 암 컷아웃 및 연결 콘솔 VESA 75/100이 있는 운영 하우징의 장착을 위한 용도 제품으로 이동 기타 구성품 서포트 섹션, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템용 새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 사용자가 HMI(Human/Machine Interaction) 주요 변수를 항상 잘 볼 수 있게 해줌. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에 설치된 서포트 암 시스템 CP 120의 구성 요소에 직접 조립할 수 있으며 모델에 따라 하우징 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 조립할 수 있음. 제품으로 이동 기타 구성품 어댑터 서포트 암 연결부 Ø 180mm를 Ø 130mm로 인클로저 및 커플링 사이 또는 고정부 또는 회전 축 사이에 설치하기 위해 사용. 제품으로 이동 기타 구성품 어댑터 Siemens Pro-Panel용 서포트 암 연결 120 x 65mm 연결부가 있는 CP 60/120 또는 강철, 서포트 암 시스템 CP-40에 Siemens Simatic을 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 기타 구성품 연결 플레이트 보강 플레이트 포함 커맨드 패널을 서포트 암/스탠드 받침에 간편하게 걸기 위한 용도. 제품으로 이동 기타 구성품 연결 어댑터 90° 서포트 암 CP 40 에 CP 60을 조합하기 위한 용도 서포트 암 CP 40 에 CP 60을 조합하기 위한 용도 제품으로 이동 기타 구성품 어댑터 서포트 암 조합용 소형 슬림형 운영 하우징의 장착을 위한 대형과 소형 서포트 암 시스템 사이의 연결 요소. 제품으로 이동 기타 구성품 피봇 돌출 회전부 포함/미포함 기계 및 설비에 스윙 가능하도록 직접적인 통합을 위해 사용. 제품으로 이동 기타 구성품 틸트용 어댑터 10° Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 시스템 60/120 또는 고정 시스템 60/120 사이에 또는 앵글 커플링 시스템 60/120 및 운영 하우징 사이에 설치하기 위해 사용. 제품으로 이동 기타 구성품 틸트용 어댑터 10° 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 커프링, 시스템 60 또는 고정 시스템, 시스템 60 및 운영 하우징 간의 설치용 제품으로 이동 기타 구성품 틸트용 어댑터 ±45° Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링, 시스템 60/120 또는 고정 시스템, 시스템 60/120 또는 앵글 커플링 90°, 시스템 60/120 및 운영 하우징 간의 설치용. 제품으로 이동 기타 구성품 틸트용 어댑터 +100°/-60° 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 IW 작업판, 직경 130mm 고정장치용으로 준비, 120 x 65mm 서포트 암 연결이 있는 고정장치/커플링 또는 평면. 최대 20kg의 서포트 암 연결부가 있는 인클로저에 적합. 안전한 케이블 인입을 위한 케이블 도관 있음 제품으로 이동 기타 구성품 틸트 커플링 서포트 암 시스템 CP 60용 서포트 암/스탠드 시스템에 두 인클로저를 조립하기 위한 용도. 제품으로 이동 기타 구성품 어댑터 틸트 커플링용 제품으로 이동