120 x 65mm 직각 CP-L상의 연결 어댑터 CP-L Ø 130mm 품목 번호: CP 6071.000 서포트 암 컷아웃 CP-L 120 x 65mm와 함께 운영 하우징 조립용 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 품목 번호: CP 6071.000 제품 설명 직각의 120 x 65mm 서포트 암 컷아웃 CP-L으로 운영 하우징을 설치하기 위해 사용. 재료 알루미늄 주물 색상 RAL 7035 제공 범위 실링 및 조립 부품 포함 치수 높이: 40 mm 포장 단위 1 개 순 중량 0.559 kg 총 무게 0.56 kg 관세 번호 76169990 EAN 4028177618770 ECLASS 8.0 27189263 데이터 시트 Technical Data sheet DE EN FI