인클로저 고정 브래킷, 틸트 기능, 하부 설치용 CP-L 직각 120 x 65mm

주문 번호: IW 6902640

인클로저 고정 브래킷은 광학 패널 인클로저의 서포트 암 연결부뿐만 아니라 어떤 인클로저라도 그 하부나 후면에 조립할 수 있습니다.

주문 번호:
IW 6902640
제품 설명
밀폐 처리된 케이블 인입구로 케이블을 관입하기 위한 조립용 컷아웃 있음.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7024
제공 범위
조립 부품
참고 사항
인클로저 고정 브래킷은 옵티패널 인클로저의 서포트 암 연결부뿐만 아니라 어떤 인클로저라도 그 하부나 후면에 조립할 수 있습니다.
OUT_TILT_ANGLE
-40 ‐ 40 °
포장 단위
1 개
순 중량
1.654 kg
총 무게
1.854 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177289840
ECLASS 8.0
27400557
데이터 시트
Technical Data sheet