서포트 암, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템 CP 120용

주문 번호: CP 6510330

보다 향상된 인체 공학적 요소 제공

주문 번호:
CP 6510330
제품 설명
서포트 암 전면에 있는 조절 스크루를 사용하여 필요에 따라 키가 크거나 작은 운영자용으로 그리고 좌식 및 입식 작업장용으로 조절 영역을 최대 800mm까지 조절할 수 있으므로 향상된 인체 공학을 제공함. 내장된 케이블 라우팅에 액세스할 수 있도록 플라스틱 외피를 벗겨낼 수 있음.
장점
서포트 암 후면에 있는 조절 스크류를 사용하면 압축 스프링을 인클로저 중량에 정확하게 맞출 수 있음
압축 스프링이 부러질 경우에도 서포트 암의 위치는 유지되기 때문에 기능에 문제가 발생하지 않음
장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일
DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음
3단계 잠금장치 내장
색상
RAL 9006
제공 범위
조립 부품
길이
1,090 mm
설치 옵션
18 x 39mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적
인입 가능한 케이블의 최대 개수 3x Ø 7mm 및 2x Ø 8.5mm
품목 번호 관련 참고 사항:
중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니다.
치수
길이: 1,090 mm
지지 하중
15 kg...32 kg
포장 단위
1 개
순 중량
18 kg
총 무게
19 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
CP Support arm, height-adjustable, for support arm system CP 120, L: 1090 mm, for weight range 15-32 kg
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서