피봇 돌출 회전부 포함/미포함

주문 번호: CP 6016600

기계 및 설비에 스윙 가능하도록 직접적인 통합을 위해 사용. 걸거나 부착하여 인클로저 설치. 내장형 회전각 제한 장치 있음. Ø130mm 장착 컷아웃이 있는 인클로저에 적합.

주문 번호:
CP 6016600
제품 설명
기계 및 설비에 직접 수직 경첩 내장이 가능하도록 설치하기 위한 용도. 인클로저에 걸거나 상부 부착. 내장형 회전각 제한 장치 있음. Ø130mm 장착 컷아웃이 있는 인클로저에 적합.
색상
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
부하 용량(정적 하중)
700 N
포장 단위
1 개
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
CP Pivot with jib, for wall mounting
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역