인클로저 고정 브래킷, 틸트 가능, 설치

주문 번호: IW 6902670

IW 작업판 또는 기타 영역에 조립하기 위한 용도

주문 번호:
IW 6902670
제품 설명
안전한 케이블 관통을 위한 케이블 관 있음.
사용 영역
장착 위치: IW 작업판, 준비됨, 표면, 하우징 고정/하우징 커플링 CP-L 직각120 x 65mm, 고정/하우징 커플링 CP 40(CP 40용 +100°/–60° 틸트 어댑터로 사용 가능)
서포트 암 연결부가 있는 최대 20kg의 인클로저에 적합: CP 40, CP-L 직각 120 x 65mm, CP-L Ø 130mm, VESA 표준 75
재료
강판
주름관 덮개: 플라스틱
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7024
제공 범위
조립 부품
Tilt angle note
+100°/–60°, 클램핑 레버로 7.2°씩 조정이 가능하고, 느슨하게 체결된 채 함께 제공되는 멈춤 스크루로 +100°/–15°로도 제한할 수 있음
Tilt angle pitch pattern
7.2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
포장 단위
1 개
순 중량
0.72 kg
총 무게
0.928 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
데이터 시트
Technical Data sheet