- 주문 번호:
 
- CP 6206480
 
- 버전
 
- 리탈 서포트 암 시스템 연결 
 
- 제품 설명
 
- 연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후면 연결을 위한 용도. 
 
- 장점
 
- 기계 가공된 열쇠 구멍을 이용하여 빠르고 간편하게 1인 조립 
 
- 설치 및 점검을 위한 더 많은 공간 확보 
 
- 콘솔 외부 및 하부 장치에 케이블 라우팅 가능 
 
- 간편한 케이블 라우팅 및 내부 장치 연결부로의 접근을 위한 탈착식 커버 
 
- 통합형 케이블 클램핑 장치 
 
- 커버와 캡티브 스크루 
 
- 재료
 
- 아연 다이 캐스팅 
 
- 색상
 
- 연결 콘솔: RAL 7035
커버: RAL 7024  
- 제공 범위
 
- 실링 및 조립 부품 포함
케이블 클램핑용 케이블 타이  
- Rifid y/n
 
- 있음 
 
- 참고 사항
 
- 용도에 따라 고정장치, 커플링, 틸트 어댑터 또는 어댑터가 필요함 
 
- 부하량
 
- 800 N 
 
- 포장 단위
 
- 1 개 
 
- 순 중량
 
- 2.5 kg
 
- 총 무게
 
- 2.775 kg
 
- 관세 번호
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177693920 
 
- ETIM 9
 
- EC002622 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189263 
 
- 제품 설명
 
- 
CP Connection console VESA 75/100