- 주문 번호:
- CP 6206850
- 버전
- 돌출 회전부가 있는 피봇
- 제품 설명
- 기계 및 설비에 직접 수직 경첩 내장이 가능하도록 설치하기 위한 용도.
- 장점
- 회전각 제한 장치 내장
- 사용 영역
- 인클로저에 걸거나 상부 부착
- 색상
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- 설치 옵션
- Ø 130mm 서포트 암 연결부가 있는 인클로저에 적합
- 부하 용량(정적 하중)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- 약 310°
- 함께 제공된 그러브 스크루를 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.66 kg
- 총 무게
- 2.86 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- CP Pivot with jib, for wall mounting
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Info sheet