이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- CP 6052700
- 제품 설명
- 외경 M63 x 1.5의 시판 케이블 인입 구성품의 장착을 위한 용도. 운영 하우징과 스탠드/서포트 암 시스템 사이의 보호 등급 보장을 위한 용도.
- 사용 영역
- 운영 하우징을 다음에 연결하기 위한 용도:
- Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320
- 90° 앵글 커플링, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- 재료
- 알루미늄
- 표면 처리
- 검은색 산화방지코팅
- 제공 범위
- 어댑터
실링 포함
조립 스크루 포함 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.15 kg
- 총 무게
- 0.194 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- CP Adaptor for IP compartmentalisation, for support arm connection Ø 130 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Info sheet