- 주문 번호:
- HD 4000075
- 제품 설명
- 루프 기울기 30°, 정면 방향으로
- 장점
- 위생적이고 호스 살수 침투를 차단하는 소화기 보관
- 간단하고 효율적인 세척 옵션으로 시간과 비용 절약
- T형 손잡이를 이용해 한 손으로 소화기를 손쉽게 제거할 수 있음
- 통합된 모니터링 도어를 통해 빠른 재고 확인
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
손잡이 및 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
모니터링 창: 폴리카보네이트
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
모니터링 창이 있고 실링이 삽입된 도어
도어 경첩 교체 가능
3포인트 잠금장치가 있는 T형 손잡이
- 치수
- 폭: 390 mm
전면 높이: 840 mm
높이 후면: 1,010 mm
깊이: 300 mm
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 170 mm
모니터링 창 높이: 670 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20 kg
- 총 무게
- 22 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 70.94
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101