HD 케이블 글랜드

제품 번호: HD 2410011

더 콤팩트한 디자인과 조임 너트는 제품 구성에 포함되어 있음.

제품 번호:
HD 2410011
버전
표준
장점
외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다.
기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.
사용 영역
식료품 및 기호품 생산 및 포장
청정 기술 분야(예: 제약 분야)
생명 공학 분야
화학 산업 분야
재료
너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)
실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위
조임 너트 포함
치수
나사: M16 x 1.5
적합한 케이블 Ø
5 ‐ 10 mm
작동 온도 범위
-20 °C...100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP69/IPX8(5bar, 30분)
포장 단위
5 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.2 kg
관세 번호
73072980
EAN
4028177928718
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, Standard version
인증
UR + C-UR (recognized)
VDE
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그