HD 캠 잠금장치

주문 번호: HD 2304010

세척이 간단하고 안전한 위생 디자인 버전

주문 번호:
HD 2304010
제품 설명
세척이 간단하고 안전한 위생 디자인 버전
사용 영역
예를 들면, 기계 외피 커버와 같은 고객의 개별 활용에 통합.
재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
잠금 코, 조임 너트: 강철, 아연도금
참고 사항
관련 제품 페이지에서 위생 디자인 콤팩트 인클로저의 잠금 예비 부품을 찾을 수 있음.
적합한:
인클로저 유형: AE 스테인리스 스틸
포장 단위
1 개
순 중량
0.097 kg
총 무게
0.099 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177597815
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
HD Cam lock, stainless steel, 1.4404
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그