- 주문 번호:
- HD 4000205
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
- 제공 범위
- 안쪽에서부터 고정하기 위한 조립 부품 포함
- 참고 사항
- 장착된 측면 패널마다 인클로저의 전체 폭이 25mm씩 증가함
- 적합한:
- 높이: = 1,800 mm
깊이: = 500 mm - 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- HD 측면 패널, 시스템 캐비닛, HxD 1800x500mm용, 스테인리스 스틸
HD 측면 패널 HD 시스템 인클로저용
주문 번호: HD 4000205
외측면에 청색 실리콘 실링이 있는 측면 패널. 스크루 체결 지점은 실링 (Sealing) 영역의 내부에 있음.