HD 측면 패널 HD 시스템 인클로저용

주문 번호: HD 4000206

외측면에 청색 실리콘 실링이 있는 측면 패널. 스크루 체결 지점은 실링 (Sealing) 영역의 내부에 있음.

주문 번호:
HD 4000206
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
표면 처리
브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
제공 범위
안쪽에서부터 고정하기 위한 조립 부품 포함
참고 사항
장착된 측면 패널마다 인클로저의 전체 폭이 25mm씩 증가함
적합한:
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
관세 번호
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
HD 측면 패널, 시스템 캐비닛, HxD 2000x600mm용, 스테인리스 스틸