- 주문 번호:
- HD 4000720
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
- 제공 범위
- 실링 포함
조립 부품 - 참고 사항
- 장착된 열반 프레임 당 열반 조합의 전체 폭이 44mm씩 증가합니다.
- 적합한:
- 높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm - 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- 제품 설명
- HD 열반 프레임, 시스템 캐비닛, HxD 2000x600mm용, 스테인리스 스틸
HD 열반 프레임 대형 인클로저 HD용
주문 번호: HD 4000720
HD 시스템 인클로저의 틈새 없는 열반을 위한 HD 열반 프레임.