- 주문 번호:
- HD 4000250
- 버전
- 하부 장착 브래킷 포함
- 장점
- 완전히 덮여 영구 밀폐된 나사산 덕분에 세척 시간 최소화
- 유연한 베이스 플레이트를 통해 경사 10°까지 바닥 기울기 보정
- 넓은 자동 레벨 조절 범위를 통해 경사진 바닥에서도 열반 결합 구현 가능
- 3-A Sanitary Standards 따른 인증
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 조립 부품 및 실링 포함
- 부하량
- 수평 조절 다리 1개당 최대 7000N 정적 하중
- 치수
- 나사: M12
- 적합한:
- 인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
VX
VX SE
TS
- 조절 범위
- 122 ‐ 175 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.4 kg
- 총 무게
- 2.5 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
HD Levelling foot, with base mount, Stainless steel 1.4301