- 주문 번호:
- HD 4000185
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
- 제공 범위
- 안쪽에서부터 고정하기 위한 조립 부품 포함
- 참고 사항
- 장착된 측면 패널마다 인클로저의 전체 폭이 25mm씩 증가함
- 적합한:
- 높이: = 1,800 mm
깊이: = 500 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 32 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101