- 주문 번호:
- HD 4000785
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- HD 각진 루프용 실링 포함
조립 부품 - 참고 사항
- 장착된 열반 프레임 당 열반 조합의 전체 폭이 44mm씩 증가합니다.
- 적합한:
- 높이: = 1,800 mm
깊이: = 500 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.5 kg
- 총 무게
- 12.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 문서화
- 사용 설명서