- 주문 번호:
- HD 4000508
- 제품 설명
- 장착 플레이트가 앞으로 당겨진 위치에 설치된 경우 열반 인클로저에 연속 장착면을 구성하기 위한 용도.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 높이: = 1,800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.5 kg
- 총 무게
- 6 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 문서화
- 사용 설명서