- 주문 번호:
- HD 4000525
- 버전
- 루프 경사 30° 앞으로
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 1,200 mm
전면 높이: 40 mm
높이 후면: 333 mm
깊이: 500 mm - 적합한:
- 폭: = 1,200 mm
깊이: = 500 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19 kg
- 총 무게
- 20 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 문서화
- 사용 설명서