HD 캡 대형 인클로저 HD용

주문 번호: HD 4000585

액체 또는 물체에 노출되지 않도록 하기 위한 30° 경사의 캡. HD 시스템 인클로저에 틈새 없이 장착.

주문 번호:
HD 4000585
버전
루프 경사 30° 앞으로
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 800 mm
전면 높이: 40 mm
높이 후면: 333 mm
깊이: 500 mm
적합한:
폭: = 800 mm
깊이: = 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
12 kg
총 무게
12.5 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177693753
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그