HD 모니터링 창

주문 번호: HD 4000082

버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.

주문 번호:
HD 4000082
제품 설명
버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.
장점
넓은 시야
모니터링 창과 프레임 사이 유격이 없는 전환
외측 경첩
열쇠 없이 쉽게 열기 위한 T형 손잡이 포함
재료
프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
모니터링 창: 폴리카보네이트
제공 범위
경첩 2개 포함
T형 손잡이 포함
조립 부품
보이는 면
모니터링 창 폭: 352 mm
모니터링 창 높이: 185 mm
치수
폭: 470 mm
높이: 290 mm
깊이: 65 mm
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
IK 코드
IK08
설치 옵션
표면 외부 부착용
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
유형 13
포장 단위
1 개
순 중량
2.84 kg
총 무게
2.896 kg
관세 번호
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
HD 모니터링 창, T형 손잡이 있음, WxH: 470x290mm, 스테인리스 스틸, 1.4301
문서화
Further instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그