- 주문 번호:
- HD 4000.083
- 제품 설명
- 버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.
- 장점
- 넓은 시야
- 모니터링 창과 프레임 사이 유격이 없는 전환
- 외측 경첩
- 열쇠 없이 쉽게 열기 위한 T형 손잡이 포함
- 재료
- 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
모니터링 창: 폴리카보네이트
- 제공 범위
- 경첩 2개 포함
T형 손잡이 포함
조립 부품
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 400 mm
모니터링 창 높이: 330 mm
- 치수
- 폭: 518 mm
높이: 436 mm
깊이: 65 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- IK 코드
- IK08
- 설치 옵션
- 표면 외부 부착용
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 유형 13
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.15 kg
- 총 무게
- 4.206 kg
- 관세 번호
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
HD 모니터링 창, T형 손잡이 있음, WxH: 518x436mm, 스테인리스 스틸, 1.4301