HD T형 손잡이

주문 번호: HD 4000067

위생적인 디자인의 실린더 매입형 잠금장치 포함 표준 매입형 잠금장치 대체용.

주문 번호:
HD 4000067
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
1.4404 캠이 있는 AE(AISI 316L)
스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 커버
HD 시스템 인클로저
포장 단위
1 개
순 중량
0.23 kg
총 무게
0.238 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177971530
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ T형 손잡이, 실린더 매입형 잠금장치가 있는 스테인리스 스틸 1.4301, 잠금장치 No.333
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그