루프 플레이트 VX용 주문 번호: VX 5051053 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5051053 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 적합한: 인클로저 유형: VX폭: 400 mm깊이: 500 mm 포장 단위 1 개 순 중량 2.2 kg 총 무게 4.2 kg 관세 번호 73269098 EAN 4028177928077 ETIM 9 EC000744 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27182405