루프 플레이트 VX용

주문 번호: VX 5051055

주문 번호:
VX 5051055
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: 600 mm
깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.6 kg
총 무게
4.6 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177928053
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405