우측 도어 2 도어형 VX용

주문 번호: VX 5051102

주문 번호:
VX 5051102
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 500 mm
높이: 2,000 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
19.8 kg
총 무게
29.63 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177927582
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204