후면 패널 VX용

주문 번호: VX 5051067

주문 번호:
VX 5051067
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: 1,200 mm
높이: 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
31.2 kg
총 무게
57.16 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177927933
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101