후면 패널 VX용 주문 번호: VX 5051084 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5051084 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 적합한: 인클로저 유형: VX폭: 800 mm높이: 1,800 mm 포장 단위 1 개 순 중량 18 kg 총 무게 32.16 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177927766 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101