- 주문 번호:
- VX 5051090
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림 - 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 24.07 kg
- 총 무게
- 24.8 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177927704
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204