단일 도어 VX용

주문 번호: VX 5051100

주문 번호:
VX 5051100
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: 800 mm
높이: 1,600 mm
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
24 kg
총 무게
36.59 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177927605
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204