장착 플레이트 VX, TS용

주문 번호: VX 5051023

마운팅 플레이트 고정장치 TS용

마운팅 플레이트 고정장치 VX용

마운팅 플레이트 고정장치 열반 시스템 VX25 스테인리스 스틸

주문 번호:
VX 5051023
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
899 mm x 1,696 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 1,000 mm
높이: = 1,800 mm
조립 설명서
TS 인클로저에 장착하기 위해 장착 플레이트 고정장치 5050.063을 요함.
포장 단위
1 개
순 중량
38.4 kg
총 무게
50.27 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177928374
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216