- 주문 번호:
- VX 5051039
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 699 mm x 1,096 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭: = 800 mm
높이: = 1,200 mm - 조립 설명서
- TS 인클로저에 장착하기 위해 장착 플레이트 고정장치 5050.063을 요함.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19.6 kg
- 총 무게
- 25.93 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177928213
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216