분리 패널 실링

주문 번호: VX 5051175

주문 번호:
VX 5051175
치수
폭: 26 mm
높이: 12 mm
길이: 5.68 m
적합한 품목 번호
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.261 kg
관세 번호
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 분리 패널 실링, 2개의 실링 스트립 745mm, 2개의 실링 스트립 2095mm