빗장 잠금장치 VX용

주문 번호: VX 5051111

주문 번호:
VX 5051111
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
자물쇠 박스
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
빗장 잠금장치 조립 구성품
적합한:
인클로저 유형: VX 1도어
VX 2도어, 메인 도어
높이: 1,200 mm
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
자물쇠 박스
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
빗장 잠금장치 조립 구성품
포장 단위
1 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
1 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177927490
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217