- 주문 번호:
- VX 5051116
- 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
자물쇠 박스
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
빗장 잠금장치 조립 구성품 - 적합한:
- 인클로저 유형: VX 1도어
VX 2도어, 메인 도어
높이: 2,200 mm - 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
- 자물쇠 박스
- 이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
- 잠금장치: 3mm 이중 걸림
- 빗장 잠금장치 조립 구성품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 3 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177927445
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217