인접 도어 빗장 잠금장치 2 도어형 VX용 주문 번호: VX 5051130 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5051130 제공 범위 빗장 잠금장치, 일체형빗장 잠금장치 조립 구성품 적합한: 인클로저 유형: VX 2도어, 인접 도어높이: 1,800 mm 제공 범위 빗장 잠금장치, 일체형 빗장 잠금장치 조립 구성품 포장 단위 1 개 순 중량 1 kg 총 무게 1.4 kg 관세 번호 83015000 EAN 4028177927308 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27409217