인접 도어 빗장 잠금장치 2 도어형 VX용

주문 번호: VX 5051131

주문 번호:
VX 5051131
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
빗장 잠금장치 조립 구성품
적합한:
인클로저 유형: VX 2도어, 인접 도어
높이: 2,000 mm
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
빗장 잠금장치 조립 구성품
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.4 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177927292
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217