VX 열반 스크루

주문 번호: VX 5051165

주문 번호:
VX 5051165
치수
길이: 35 mm
적합한 품목 번호
8617.500
8617.501
치수
나사: M6
포장 단위
20 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.217 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177935785
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27180101