단일 도어 VX 스테인리스 스틸용

주문 번호: VX 5051151

주문 번호:
VX 5051151
재료
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
표면 처리
외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
적합한:
폭: 600 mm
높이: 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
21 kg
총 무게
25 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177930254
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101