루프 플레이트 VX 스테인리스 스틸용 주문 번호: VX 5051137 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5051137 재료 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 표면 처리 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 적합한: 폭: 800 mm깊이: 400 mm 포장 단위 1 개 순 중량 3.5 kg 총 무게 4.5 kg 관세 번호 73269098 EAN 4028177930339 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101