후면 패널 VX 스테인리스 스틸용 주문 번호: VX 5051147 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5051147 재료 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 표면 처리 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 적합한: 폭: 600 mm높이: 1,800 mm 포장 단위 1 개 순 중량 25 kg 총 무게 29 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177930216 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101