글랜드 플레이트 VX 스테인리스 스틸용 주문 번호: VX 5050828 바닥 공간의 개별 확장용. 조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5050828 치수 폭: 540 mm깊이: 175 mm 적합한: 폭: 1,200 mm 참고 사항 베이스 개구부를 완전히 메우기 위해서는 적어도 한 개의 슬라이딩 패널이 필요함. 2 도어 인클로저의 경우 인클로저 절반에 하나의 팩으로 충분함 관세 번호 94039910 EAN 4028177973046