글랜드 플레이트 VX 스테인리스 스틸용

주문 번호: VX 5050829

바닥 공간의 개별 확장용. 조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐.

주문 번호:
VX 5050829
치수
폭: 540 mm
깊이: 275 mm
적합한:
폭: 1,200 mm
참고 사항
베이스 개구부를 완전히 메우기 위해서는 적어도 한 개의 슬라이딩 패널이 필요함.
2 도어 인클로저의 경우 인클로저 절반에 하나의 팩으로 충분함
포장 단위
1 개
순 중량
2.06 kg
총 무게
2.1 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177973053