슬라이딩 패널 VX 스테인리스 스틸용 주문 번호: VX 5050818 바닥 영역에서 유연한 개방 및 다양한 보정을 위한 용도. 글랜드 플레이트와 결합 가능. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5050818 치수 폭: 490 mm깊이: 115 mm 적합한: 폭: 600 mm 참고 사항 2 도어 인클로저의 경우 인클로저 절반에 하나의 팩으로 충분함 포장 단위 1 개 순 중량 0.8 kg 총 무게 0.84 kg 관세 번호 83024200 EAN 4028177972940