슬라이딩 패널 VX 스테인리스 스틸용

주문 번호: VX 5050820

바닥 영역에서 유연한 개방 및 다양한 보정을 위한 용도. 글랜드 플레이트와 결합 가능.

주문 번호:
VX 5050820
치수
폭: 540 mm
깊이: 115 mm
적합한:
폭: 1,200 mm
참고 사항
2 도어 인클로저의 경우 인클로저 절반에 하나의 팩으로 충분함
품목 번호 관련 참고 사항:
인클로저의 절반 부분만 해당
관세 번호
83024200
EAN
4028177972964