빗장 잠금장치 VX 스테인리스 스틸용

주문 번호: VX 5051192

주문 번호:
VX 5051192
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
빗장 잠금장치 조립 구성품
적합한:
높이: 1,800 mm
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
빗장 잠금장치 조립 구성품
포장 단위
1 개
순 중량
3 kg
총 무게
3.759 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177023178