- 주문 번호:
- VX_IT 5051210
- 재료
- 알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
- 색상
- 컴포트 핸들 VX, 경첩, 수평 섹션: RAL 9005
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩, 장착
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함 - 적합한:
- 폭: 600 mm
높이: 2,000 mm - 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어
- 180° 경첩, 장착
- 표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 12 kg
- 총 무게
- 13.8 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177968066