알루미늄 모니터링 도어, 일체형 VX IT용

주문 번호: VX_IT 5051212

인클로저 열쇠

주문 번호:
VX_IT 5051212
재료
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
색상
컴포트 핸들 VX, 경첩, 수평 섹션: RAL 9005
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩, 장착
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
적합한:
폭: 600 mm
높이: 800 mm
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩, 장착
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
포장 단위
1 개
관세 번호
94039910
EAN
4028177968080