알루미늄 강판 도어, 통풍 가능 VX IT용

주문 번호: VX_IT 5051225

인클로저 열쇠

주문 번호:
VX_IT 5051225
재료
강판
알루미늄
표면 처리
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
색상
컴포트 핸들 VX, 경첩, 수평 섹션, 통풍 그릴: RAL 9005
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩, 장착
조립 부품
적합한:
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩, 장착
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
9 kg
총 무게
10.2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177968127